LSRAM25 CR

LSRAM25 CR
LSRAM25 CR

Shaft Support, Continuous Support Assembly, Baixo perfil, Pré-furo (PD), Classe MM (h6), Zinc Plated Steel Rail and 440C Shaft, Corte à medida (CTL), Usar com 25 mm Nominal Diameter Open Bushing Bearings

Lead Time:  Contact Factory  

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo
  • Esses suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
  • Trilhos baixos do eixo permitem projetar sistemas de movimento linear mais compactos
  • Class MM (ISO h6 tolerance) Shaft included
  • Y1=Y2 is standard. Special Y1 and overall length can be specified by customer.
  • Aparafusar de cima para baixo
  • Consiste em um trilho de zinco prateado e um eixo LinearRace de aço inoxidável 440C (HRC 50 mín.).
  • LSRAs do not use standard predrilled, “T1” or "T2", shafting. The shafting uses a different hole pattern and configuration
  • Use somente com mancais Super Smart Ball Bushing.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]21 mm
[A1]10.5 mm
[A1] Tolerância± 0.002 mm 
[A2]± 0.15 mm 
[A2]10.8 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal25 mm
[H]26 mm
[H] Tolerância± 0.02 mm 
[N]5.60 thru, 9.30 Dia C-Bore x 9.65 Deep 
Parafuso recomendadoM5